Artigos 1

ADP
l
b
h
unid.
HER 6210
102
71
58
1

Detalhes

Descrição do produto

  • O ângulo de guia é compatível com o dispositivo de fixação duplo (HER 6205)
  • O ângulo de guia é compatível com o adaptador (HER 6220)

Âmbito de entrega

  • 1 x parafuso cabeça cónica M5 x 12 (DIN 7991)
  • 2 x parafusos cilíndricos com haste M8 x 45 (ISO 4762)
  • 6 x parafusos de pressão com esfera (M6 x 25,8)
  • 1 x botão de encosto (ø 20 x 5)
  • 1 x ângulo de guia com encaixe em cauda de andorinha (102 x 71 x 58)
  • 2 x mandíbulas de fixação

Material

  • Aço inoxidável, resistente à corrosão, temperado, 52+2 HRC

Aplicação

  • Ajuste e alinhamento com parafusos de pressão esféricos M6 no suporte de base com ângulo de guia HER 6215

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

HER 6210 Ângulo de orientação Imagem única do produto

HER 6210

Ângulo de orientação

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Feito por encomenda
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.