商品 1

ADP
l
b
h
件
HER 6210
102
71
58
1

详情

产品描述

  • 夹紧支架与双口台钳​​(HER 6205)兼容
  • 夹紧支架与适配器(HER 6220)兼容

供货范围

  • 1 颗 M5 x 12 沉头螺钉(DIN 7991)
  • 2 个 带柄圆柱头螺钉 M8 × 45(ISO 4762)
  • 6 颗 球头推力螺钉 (M6 x 25.8)
  • 1 个止动垫圈(ø 20 × 5)
  • 1 个带燕尾槽的夹紧支架(102 × 71 × 58)
  • 2 个夹紧钳口

材料

  • 不锈钢材质,耐腐蚀,经淬火处理,硬度 52+2 HRC

应用

  • 使用带夹紧支架的安装底座 HER 6215 上的 M6 球头推力螺钉进行定位和对准

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

HER 6210 夹紧支架 产品单个图像

HER 6210

夹紧支架

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
定制

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。