Položek 1

ADP
l
b
h
ks
HER 6210
102
71
58
1

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vodicí úhelník je kompatibilní s dvojitou úpinkou (HER 6205)
  • Vodicí úhelník je kompatibilní s adaptérem (HER 6220)

Rozsah dodávky

  • 1 x Zápustní šroub M5 x 12 (DIN 7991)
  • 2 x Šroub s válcovou hlavou M8 x 45 (ISO 4762)
  • Osazený lícovaný šroub s vnitřním šestihranem M6 x 25,8
  • 1 x Dorazová podložka (ø 20 x 5)
  • 1 x Vodicí úhelník s rybinovou drážkou (102 x 71 x 58)
  • 2 x Upínací čelist

Materiál

  • Nerezová ocel, korozivzdorná, kalená, 52 +2 HRC

Použití

  • Seřízení a vyrovnání pomocí stavěcích šroubů s kuličkou M6 na upínací konzole pro vodicí úhelník HER 6215

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

HER 6210 Vodicí úhelník Jednotlivý obrázek produktu

HER 6210

Vodicí úhelník

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Výroba na zakázku
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.