Articolo 1

ADP
Campo di serraggio
l
b
h
Pz.
HER 6235/100
ø 10–100
185.8
126
30
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Serraggio di pezzi da lavorare tondi
  • Compatibile con HER 6210 e HER 6215
  • Ganascia di serraggio mobile/reversibile
  • Peso massimo del pezzo con un'altezza del pezzo da lavorare da serrare di 130 mm: 8 kg
  • Foro di riferimento per il centro del pezzo
  • Formula di calcolo del centro del cerchio: X = (R x 1,1547) + 5

Materiale

  • Acciaio inossidabile, a basso livello di corrosione, temprato, 52+2 HRC

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 6235/100 Supporto prismatico Immagine singola del prodotto

HER 6235/100

Supporto prismatico

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.