Articles 1

ADP
l
b
h
un.
HER 6210
102
71
58
1

Détails

Description du produit

  • La cornière de guidage est compatible avec le dispositif de bridage double (HER 6205)
  • L'équerre de guidage est compatible avec l'adaptateur (HER 6220)

Contenu de la livraison

  • 1 x vis tête fraisée M5 x 12 (DIN 7991)
  • 2 x vis cylindrique à tige M8 x 45 (ISO 4762)
  • 6 x vis à bille (M6 x 25,8)
  • 1 x rondelle d'appui (ø 20 x 5)
  • 1 x équerre de guidage à queue d'aronde (102 x 71 x 58)
  • 2 x mâchoire de serrage

Matériau

  • Acier inoxydable, résistant à la corrosion, trempé, 52+2 HRC

Application

  • Réglage et alignement à l'aide de vis à bille M6 sur le support de base avec équerre de guidage HER 6215

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

HER 6210 Bride de serrage Image du produit

HER 6210

Bride de serrage

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Fabrication sur commande
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.