Stavka 1

ADP
l
b
h
Kom.
HER 6210
102
71
58
1

Detalji

Opis proizvoda

  • Ugaona vođica je kompatibilna sa dvostrukim steznim uređajem (HER 6205)
  • Ugaona vođica je kompatibilna sa adapterom (HER 6220)

Uključeno u isporuci

  • 1 vijak sa upuštenom glavom M5 x 12 (DIN 7991)
  • 2 vijka sa cilindričnom glavom i vratom M8 x 45 (ISO 4762)
  • 6 pritisnih vijaka sa kuglicom (M6 x 25,8)
  • 1 granična podloška (ø 20 x 5)
  • 1 ugaona vođica sa lastinim repom (102 x 71 x 58)
  • 2 stezne čeljusti

Materijal

  • Nerđajući čelik, otporan na koroziju, kaljen, 52±2 HRC

Primena

  • Podešavanje i poravnanje pomoću M6 pritisnih vijaka sa kuglicom na osnovnom držaču sa ugaonom vođicom HER 6215

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

HER 6210 Ugaona vođica Pojedinačna slika proizvoda

HER 6210

Ugaona vođica

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
Pravljenje po porudžbini