Articolo 1

ADP
l
b
h
SKT
V 31100/ 51/Set
125
85
40
6,3 mm / 1/4"

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Versioni e dimensioni dei tappi di chiusura chiaramente indicate
  • Numero di utensili: 51 pz. + adattatore
  • Lo speciale design della cerniera del contenitore di chiusura consente di montarlo ad angolo retto (90°) o di aprirlo completamente (180°), il che garantisce una migliore visione d’insieme ed un migliore accesso per l’utente.
  • Tipo di profilo: Pozidriv PZ, a croce PH, TORX® resistente alle manomissioni, ad esagono cavo, a scanalatura, interno TORX

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 31100/ 51/Set Set di punte Immagine singola del prodotto

V 31100/ 51/Set

Set di punte

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.