Artykuły 1

ADP
l
b
h
szt.
HER 6210
102
71
58
1

Szczegóły

Opis produktu

  • Kątownik prowadzący jest kompatybilny z przyrządem mocującym, podwójnym (HER 6205)
  • Kątownik prowadzący jest kompatybilny z adapterem (HER 6220)

Zakres dostawy

  • 1 x śruba z łbem stożkowym M5 x 12 (DIN 7991)
  • 2 x śruba cylindryczna z trzpieniem M8 x 45 (ISO 4762)
  • 6 x śruba dociskowa kulowa (M6 x 25,8)
  • 1 x podkładka oporowa (ø 20 x 5)
  • 1 x kątownik prowadzący z połączeniem typu „jaskółczy ogon” (102 x 71 x 58)
  • 2 x szczęka zaciskowa

Materiał

  • Stal nierdzewna, odporna na korozję, hartowana, 52 +2 HRC

Zakres zastosowania

  • Regulacja i ustawianie za pomocą śrub kulowych M6 w uchwycie podstawowym z kątownikiem prowadzącym HER 6215

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

HER 6210 Kątownik prowadzący Zdjęcie pojedyncze produktu

HER 6210

Kątownik prowadzący

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Na zlecenie
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.