Είδος 1

ADP
l
b
h
τεμ.
HER 6210
102
71
58
1

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Η γωνία οδήγησης είναι συμβατή με τη διάταξη σύσφιξης, διπλή (HER 6205)
  • Η γωνία οδήγησης είναι συμβατή με τον προσαρμογέα (HER 6220)

Πεδίο παράδοσης

  • 1 x βυθιζόμενος κοχλίας M5 x 12 (DIN 7991)
  • 2 x κοχλίας κυλινδρικού τύπου με στέλεχος M8 x 45 (ISO 4762)
  • 6 x στοιχείο πίεσης με μπίλια με κεφαλή (M6 x 25,8)
  • 1 x ροδέλα-στοπ (ø 20 x 5)
  • 1 x γωνία οδήγησης με χελιδονοουρά (102 x 71 x 58)
  • 2 x σιαγόνα σύσφιξης

Υλικό

  • Ανοξείδωτος χάλυβας, ανθεκτικός στη διάβρωση, σκληρυμένος, 52+2 HRC

Εφαρμογή

  • Ρύθμιση και ευθυγράμμιση με στοιχεία πίεσης με μπίλια M6 στο βασικό στήριγμα με γωνία οδήγησης HER 6215

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

HER 6210 Μπράτσο στήριξης Εικόνα προϊόντος

HER 6210

Μπράτσο στήριξης

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Κατόπιν παραγγελίας
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.