Articol 1

ADP
l
b
h
Buc.
HER 6210
102
71
58
1

Detalii

Descriere produs

  • Vinclul este compatibil cu dispozitivul de prindere dublu (HER 6205)
  • Vinclul este compatibil cu adaptorul (HER 6220)

Incluse în livrare

  • 1 x șurub cu cap înecat M5 x 12 (DIN 7991)
  • 2 x șurub cilindric cu coadă M8 x 45 (ISO 4762)
  • 6 x șurub de strângere bilă (M6 x 25,8)
  • 1 x șaibă de blocare (ø 20 x 5)
  • 1 x vinclu cu coadă de rândunică (102 x 71 x 58)
  • 2 x falcă de prindere

Material

  • Oțel inoxidabil, rezistent la coroziune, călit, 52+2 HRC

Aplicație

  • Reglare și aliniere cu șuruburi de strângere bilă M6 la suportul de bază cu vinclu HER 6215

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HER 6210 Echer de ghidare Cadru produs

HER 6210

Echer de ghidare

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Realizată la comandă
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.