Articolo 1

ADP
l
b
h
Pz.
HER 6205/200
200
90
30
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Montaggio diretto sul piano di lavoro
  • Serraggio verticale dei pezzi da lavorare
  • Con bordi di appoggio variabili e staffa di serraggio
  • Serraggio a basso rischio di collisione

Contenuto della confezione

  • 2 x bordo di appoggio (40 x 5 x 33)
  • 2 x staffa di serraggio
  • 1 x flangia di appoggio doppia (90 x 30 x 200)
  • 4 x vite a testa cilindrica M6 x 16 (ISO 4762)

Materiale

  • Acciaio inossidabile, a basso livello di corrosione, temprato, 52+2 HRC

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 6205/200 Morsa doppia Immagine singola del prodotto

HER 6205/200

Morsa doppia

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.