Артикул 1

ADP
l
b
h
бр.
HER 6210
102
71
58
1

Детайли

Описание на продукта

  • Направляващият ъгъл е съвместим с приспособление за захващане (HER 6205)
  • Направляващият ъгъл е съвместим с накрайника (HER 6220)

Доставката включва

  • 1 бр. винт със скрита глава M5 x 12 (DIN 7991)
  • 2 бр. цилиндричен винт със стебло M8 x 45 (ISO 4762)
  • 6 бр. винтове със сферична глава (M6 x 25,8)
  • 1 бр. ограничителна шайба (ø 20 x 5)
  • 1 бр. направляващ ъгъл с лястовича опашка (102 x 71 x 58)
  • 2 бр. притискаща челюст

Материал

  • Неръждаема стомана, устойчива на ръжда, закалена, 52+2 HRC

Приложение

  • Настройка и ориентация с M6 винтове със сферична глава при основа с направляващ ъгъл HER 6215

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

HER 6210 Направляващ ъгъл Единично изображение на продукта

HER 6210

Направляващ ъгъл

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
Производство по поръчка
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.