Árucikk 1

ADP
l
b
h
db.
HER 6210
102
71
58
1

Részletek

Termékleírás

  • A vezetőszög kompatibilis a kettős befogószerkezettel (HER 6205)
  • A vezetőszög kompatibilis a betéttel (HER 6220)

Szállítási terjedelem

  • 1 db M5 x 12 süllyesztett fejű csavar (DIN 7991)
  • 2 db hengeres csavar szárral M8 x 45 (ISO 4762)
  • 6 db gömbnyomócsavar (M6 x 25,8)
  • 1 db ütközölap (ø 20 x 5)
  • 1 db vezetőszög fecskefarkkal (102 x 71 x 58)
  • 2 db szorítópofa

Anyag

  • Rozsdamentes acél, korrózióálló, edzett, 52+2 HRC

Alkalmazás

  • Beállítás és elrendezés M6-os gömbcsavarokkal az alaptartónál HER 6215 vezetőszöggel

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

HER 6210 Rögzítőkonzol Termék önálló képe

HER 6210

Rögzítőkonzol

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Szerződéses gyártás
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.