Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VGS 170 S/ 1/400
400ml
Aerosol can

detaylar

Product description

High-performance versatile spray grease for mould and die making. Ideally suited for lubricating slides, ejectors, and guides and for servicing machines and facilities. The grease features excellent creeping properties so after applying, it quickly penetrates even areas that are difficult to access.

Advantages

  • Usable up to 170 °C
  • Optimal wear and corrosion protection
  • High load-bearing capacity and very good adhesive properties
  • Excellent resistance to media and compatible with most plastics
  • NSF-H1 registered

Application

Shake can before use. Clean designated area thoroughly and spray on thinly and evenly from a distance of approx. 20 cm. Do not apply a thick coat.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
beige
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
170 °C
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0.72 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757
Base oil
Değer:
polyalphaolefin
Test prosedürü:
        
Drop point
Değer:
> 300 °C
Test prosedürü:
DIN ISO 2176
Thickener
Değer:
Calcium sulfonate complex
Test prosedürü:
     
NLGI-class
Değer:
2
Test prosedürü:
DIN 51818
Worked penetration
Değer:
250 - 280 mm²/s
Test prosedürü:
-

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VGS 170 S/ 1/400 170 °C'ye kadar kullanilabilir yüksek performans sprey gres yaği Ürün tek görseli

VGS 170 S/ 1/400

170 °C'ye kadar kullanilabilir yüksek performans sprey gres yaği

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.