Artikelen 1

ADP
Inhoud
Verpakking
VGS 170 S/ 1/400
400ml
Spraybus

Details

Productbeschrijving

Hoogprestatie-smeerspray met een breed toepassingsgebied in de matrijzen- en stansgereedschapbouw zoals het smeren van schuiven, uitwerpers en geleidingen, alsmede voor het onderhoud van machines en installaties. Het vet beschikt bij het opspuiten goede kruipeigenschappen en is daardoor geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke smeerpunten.

Voordelen

  • Gebruikstemperatuur tot 170 °C
  • Optimale slijtage- en corrosiebescherming
  • Hoge belastingsopname en zeer goede hechteigenschappen
  • Excellent mediumbestendig en verdraaglijk met de meeste kunststoffen
  • NSF-H1 geregistreerd

Toepassing

Flacon schudden voor gebruik. Smeerpunt grondig reinigen en vanaf ca. 20 cm afstand dun en gelijkmatig opspuiten. Dikker aanbrengen dient vermeden te worden.

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
beige
Testmethode:
DIN ISO 2049
Maximale temperatuur
Waarde:
170 °C
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
0.72 g/cm³
Testmethode:
DIN 51 757
Basisolie
Waarde:
polyalphaolefin
Testmethode:
        
Druppelpunt
Waarde:
> 300 °C
Testmethode:
DIN ISO 2176
Verdikker
Waarde:
Calcium sulfonate complex
Testmethode:
     
NLGI-klasse
Waarde:
2
Testmethode:
DIN 51818
Conuspenetratie
Waarde:
250 - 280 mm²/s
Testmethode:
-

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

VGS 170 S/ 1/400 Geheel synthetische hoogprestatie - smeerspray tot 170°C Product afbeelding

VGS 170 S/ 1/400

Geheel synthetische hoogprestatie - smeerspray tot 170°C

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.