Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VGS 170 S/ 1/400
400ml
Spraydose

Details

Produktbeschreibung

Hochleistungssprühfett mit breitem Einsatzgebiet im Formen- und Stanzwerkzeugbau, wie der Schmierung von Schiebern, Auswerfern und Führungen, sowie zur Wartung von Maschinen und Anlagen. Das Fett besitzt beim Aufsprühen gute Kriecheigenschaften und ist dadurch auch für den Einsatz an schwer zugänglichen Schmierstellen geeignet.

Vorteile

  • Einsatztemperatur bis 170 °C
  • Optimaler Verschleiß- und Korrosionsschutz
  • Hohes Lastaufnahmevermögen und sehr gute Hafteigenschaften
  • Exzellent medienbeständig und verträglich mit den meisten Kunststoffen
  • NSF-H1 registriert

Anwendung

Dose vor Gebrauch schütteln. Schmierstelle gründlich reinigen und aus ca. 20cm Entfernung dünn und gleichmäßig aufsprühen. Ein dicker Auftrag sollte vermieden werden.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
beige
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
170 °C
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.72 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Grundöl
Wert:
Polyalphaolefin
Prüfverfahren:
        
Tropfpunkt
Wert:
> 300 °C
Prüfverfahren:
DIN ISO 2176
Verdicker
Wert:
Calciumsulfonat-Komplex
Prüfverfahren:
     
NLGI-Klasse
Wert:
2
Prüfverfahren:
DIN 51818
Walkpenetration
Wert:
250 - 280 mm²/s
Prüfverfahren:
-

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VGS 170 S/ 1/400 Vollsynthetisches Hochleistungs-Sprühfett bis 170°C Produkt Einzelbild

VGS 170 S/ 1/400

Vollsynthetisches Hochleistungs-Sprühfett bis 170°C

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.