Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VGS 170 S/ 1/400
400ml
Pulverizador

Detalles

Descripción del producto

Grasa pulverizable de alto rendimiento apta para un amplio campo de aplicación en la construcción de moldes y matrices: la lubricación de correderas, expulsores y guías, así como el mantenimiento de máquinas y sistemas. La grasa tiene buenas propiedades de penetración cuando se pulveriza, por lo que también es adecuada para su inserto en áreas de lubricación de difícil acceso.

Ventajas

  • Temperatura de uso hasta 170 °C
  • Protección óptima contra el desgaste y la corrosión
  • Gran capacidad de carga y muy buenas propiedades adhesivas
  • Excelente resistencia a otras sustancias y compatible con la mayoría de los plásticos
  • Registrado como NSF-H1

Aplicación

Agite el envase antes de usarlo. Limpie a fondo la zona que vaya a lubricar y rocíe a una distancia de 20 cm aproximadamente aplicando una capa fina y uniforme. nunca espesa.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
beige
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
170 °C
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.72 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Aceite base
Valor:
Polialfaolefina
Método de ensayo:
        
Punto de gota
Valor:
> 300 °C
Método de ensayo:
DIN ISO 2176
Espesante
Valor:
Calcium sulfonate complex
Método de ensayo:
     
Clase NLGI
Valor:
2
Método de ensayo:
DIN 51818
Penetración trabajada
Valor:
250 - 280 mm²/s
Método de ensayo:
-

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VGS 170 S/ 1/400 Grasa pulverizable de alto rendimiento, completamente sintética, hasta 170°C Imagen del producto

VGS 170 S/ 1/400

Grasa pulverizable de alto rendimiento, completamente sintética, hasta 170°C

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.