Stavka 1

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VGS 170 S/ 1/400
400ml
Sprej

Detalji

Opis proizvoda

Mast za raspršivanje visokog učinka, širokog polja primene u izradi alata za štancovanje i livenje, kao što je podmazivanje klizača, izbacivača i vođica, kao i za održavanje mašina i postrojenja. Mast se pri raspršivanju odlikuje dobrim dopiranjem i zato je pogodna za primenu na teško pristupačnim mestima.

Prednosti

  • Temperatura primene do 170°C
  • Optimalna zaštita od habanja i korozije
  • Dobra moć prijema tereta i dobre adhezivne osobine
  • Odlična postojanost na medije i podnošljivost sa većinom plastika
  • NSF-H1 registrovano

Primena

Protresti pre upotrebe. Temeljno očistiti mesto podmazivanja i sa oko 20 cm rastojanja poprskati tanko i ravnomerno. Izbegavati deblje nanošenje.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
beige
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
170 °C
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
0.72 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757
Osnovno ulje
Vrednost:
polyalphaolefin
Postupak ispitivanja:
        
Drop point
Vrednost:
> 300 °C
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2176
Thickener
Vrednost:
Calcium sulfonate complex
Postupak ispitivanja:
     
NLGI-class
Vrednost:
2
Postupak ispitivanja:
DIN 51818
Radno prodiranje
Vrednost:
250 - 280 mm²/s
Postupak ispitivanja:
-

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

VGS 170 S/ 1/400 Potpuno sintetički sprej za podmazivanje upotrebljiv do 170°C Pojedinačna slika proizvoda

VGS 170 S/ 1/400

Potpuno sintetički sprej za podmazivanje upotrebljiv do 170°C

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha