Vare 1

ADP
Indhold
Bundt
VGS 170 S/ 1/400
400ml
Spraydåse

Detaljer

Produktbeskrivelse

Fedt med høj ydelse på spraydåse med et bredt anvendelsesområde inden for værktøjs- og formbygning til smøring af kulisser, udstødere og føringer, samt til vedligeholdelse af maskiner og anlæg. Fedtet har gode krybeegenskaber, når det sprøjtes på og er derfor også velegnet til brug på svært tilgængelige smøresteder.

Fordele

  • Anvendelsestemperatur op til 170 °C
  • Optimal slid- og korrosionsbeskyttelse
  • Høj bæreevne og meget gode klæbeegenskaber
  • Fremragende mediebestandighed og kompatibel med de fleste kunststoffer
  • NSF-H1 registreret

Anvendelse

Ryst dåsen før brug. Rengør smørepunktet grundigt og spray tyndt og jævnt fra en afstand på ca. 20 cm. Undgå et tykt lag.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
beige
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
170 °C
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
0.72 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757
Grundolie
Værdi:
polyalphaolefin
Kontrolmetode:
        
Drop point
Værdi:
> 300 °C
Kontrolmetode:
DIN ISO 2176
Thickener
Værdi:
Calcium sulfonate complex
Kontrolmetode:
     
NLGI-class
Værdi:
2
Kontrolmetode:
DIN 51818
Indtrængning
Værdi:
250 - 280 mm²/s
Kontrolmetode:
-

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

VGS 170 S/ 1/400 Helsyntetisk fedt med høj ydelse på spraydåse til 170°C Produkt enkeltbillede

VGS 170 S/ 1/400

Helsyntetisk fedt med høj ydelse på spraydåse til 170°C

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.