Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VGS 170 S/ 1/400
400ml
Preparat w sprayu

Szczegóły

Opis produktu

Wielofunkcyjny smar w aerozolu, do wielu zastosowań w branży budowy form i wykrojników, do smarowania suwaków, wypychaczy czy elementów prowadzących, oraz konserwacji maszyn i urządzeń. Doskonale rozprzestrzenia się w urządzeniach, dzięki czemu znajduje zastosowanie w miejscach trudno dostępnych.

Zalety

  • Temperatura zastosowania do 170°C
  • Optymalna ochrona przed zużyciem i korozją
  • Wysoka odporność na nacisk i bardzo dobra przyczepność
  • Doskonała odporność na media i kompatybilność z większością tworzyw sztucznych
  • Rejestracja NSF H1

Zakres zastosowania

Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Dokładnie oczyścić miejsce smarowania, następnie spryskać je cienką, równomierną warstwą z odległości ok. 20 cm. Należy unikać nanoszenia grubych warstw.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
beige
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
170 °C
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.72 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Olej bazowy
Wartość:
polyalphaolefin
Metoda badania:
        
Drop point
Wartość:
> 300 °C
Metoda badania:
DIN ISO 2176
Thickener
Wartość:
Calcium sulfonate complex
Metoda badania:
     
NLGI-class
Wartość:
2
Metoda badania:
DIN 51818
Wskaźnik penetracji
Wartość:
250 - 280 mm²/s
Metoda badania:
-

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VGS 170 S/ 1/400 Syntetyczny, wysokowydajny smar w aerozolu do 170°C Zdjęcie pojedyncze produktu

VGS 170 S/ 1/400

Syntetyczny, wysokowydajny smar w aerozolu do 170°C

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.