Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VGS 170 S/ 1/400
400ml
Razpršilec

Podrobnosti

Opis izdelka

Visoko zmogljiva pršilna mast s široko paleto uporabe pri izdelavi orodij za brizganje plastike in izsekovalnih orodij, kot je mazanje odmičnikov, izmetačev in vodilnih elementov ter pri vzdrževanju strojev in naprav. Mast ima pri pršenju dobre drsne lastnosti in je zato primerne za uporabo pri težko dosegljivih mazalnih mestih.

Prednosti

  • Območje delovne temperature do 170 °C
  • Odlična zaščita pred obrabo in korozijo
  • Visoka nosilnost in zelo dobre lepilne lastnosti
  • Odlična odpornost na medije in združljivost z večino vrst plastike
  • Certifikat NSF-H1

Uporaba

Pločevinko je potrebno pred uporabo dobro pretresti. Temeljito očistite mesto mazanja in razpršite tanko in enakomerno z razdalje približno 20 cm. Sloj nanosa naj ne bo predebel.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
umazano bela
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
170 °C
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.72 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Osnovno olje
Vrednost:
polyalphaolefin
Preizkusni postopki:
        
Drop point
Vrednost:
> 300 °C
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2176
Thickener
Vrednost:
Calcium sulfonate complex
Preizkusni postopki:
     
NLGI-class
Vrednost:
2
Preizkusni postopki:
DIN 51818
Delovna penetracija
Vrednost:
250 - 280 mm²/s
Preizkusni postopki:
-

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VGS 170 S/ 1/400 Sintetična visoko zmogljivostna mast v razpršilu do 170 °C Posamična slika izdelka

VGS 170 S/ 1/400

Sintetična visoko zmogljivostna mast v razpršilu do 170 °C

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge