Artigos 1

ADP
Conteúdo
Embalagem
VGS 170 S/ 1/400
400ml
Spray

Detalhes

Descrição do produto

Massa lubrificante em spray versátil de elevado desempenho para o fabrico de moldes, cunhos e cortantes. Ideal para a lubrificação de corrediças, extratores e guias e para a manutenção de máquinas e instalações. A massa lubrificante apresenta excelentes propriedades de deslizamento, pelo que, após a aplicação, penetra rapidamente mesmo em áreas de difícil acesso.

Vantagens

  • Temperatura máxima de utilização até 170 °C
  • Alta proteção contra o desgaste e corrosão
  • Elevada capacidade de carga e muito boas propriedades adesivas
  • Excelente resistência aos suportes e compatível com a maioria dos plásticos
  • Registo NSF-H1

Aplicação

Agitar bem antes de usar. Pulverizar de forma leve e uniforme, a uma distância de aproximadamente 20 cm. Deve evitar-se uma aplicação espessa.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
bege
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
170 °C
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
0.72 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Óleo base
Valor:
polyalphaolefin
Normas de ensaio:
        
Drop point
Valor:
> 300 °C
Normas de ensaio:
DIN ISO 2176
Thickener
Valor:
Calcium sulfonate complex
Normas de ensaio:
     
NLGI-class
Valor:
2
Normas de ensaio:
DIN 51818
Penetração
Valor:
250 - 280 mm²/s
Normas de ensaio:
-

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

VGS 170 S/ 1/400 Spray de alto desempenho, totalmente sintético, utilizável até 170°C Imagem única do produto

VGS 170 S/ 1/400

Spray de alto desempenho, totalmente sintético, utilizável até 170°C

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.