Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VGS 170 S/ 1/400
400ml
Spray

Detalii

Descriere produs

Vaselină de pulverizare de înaltă performanță cu o gamă largă de aplicații în execuția de matrițe și ștanțe, pentru lubrifiere de bacuri, aruncătoare și elemente de ghidare, respectiv pentru întreținerea de mașini și instalații. Vaselina are proprietăți bune de penetrare după pulverizare, fiind adecvată și pentru lubrifierea punctelor greu accesibile.

Avantaje

  • Utilizabil până la o temperatură de 170 °C
  • Grad ridicat de protecție împotriva uzurii și a coroziunii
  • Capacitate portantă mare și proprietăți adezive foarte bune
  • Rezistență excelentă la lichide și compatibilitate cu majoritatea materialelor plastice
  • Certificare NSF-H1

Aplicație

Se agită doza înainte de utilizare. Curățați bine punctul de lubrifiere și pulverizați-l în strat subțire și uniform de la o distanță de aproximativ 20 cm. Trebuie evitată aplicarea în strat gros.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
beige
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
170 °C
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0.72 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Ulei de bază
Valoare:
polyalphaolefin
Metodă de testare:
        
Drop point
Valoare:
> 300 °C
Metodă de testare:
DIN ISO 2176
Thickener
Valoare:
Calcium sulfonate complex
Metodă de testare:
     
NLGI-class
Valoare:
2
Metodă de testare:
DIN 51818
Penetrație
Valoare:
250 - 280 mm²/s
Metodă de testare:
-

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VGS 170 S/ 1/400 Spray vaselină de înaltă performanță complet sintetică până la 170°C Cadru produs

VGS 170 S/ 1/400

Spray vaselină de înaltă performanță complet sintetică până la 170°C

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.