Articles 1

ADP
Contenu
Récipient
VGS 170 S/ 1/400
400ml
Aérosol

Détails

Description du produit

Graisse haute performance en aérosol pour un large éventail de domaines d‘application dans la construction de moules et d‘outils de découpe, pour la lubrification de tiroirs, d‘éjecteurs et de guidages, de même que pour l‘entretien de machines et d‘équipements. La graisse possède de bonnes propriétés de fluage lorsqu’elle est pulvérisée, ce qui permet de l’utiliser sur des points de graissage difficiles d’accès.

Avantages

  • Température d’utilisation jusqu’à 170 °C
  • Excellente protection contre l‘usure et la corrosion
  • Grande capacité d’absorption des charges et très bonnes propriétés d’adhérence
  • Excellente résistance aux fluides, compatibilité avec la plupart des matières plastiques
  • Homologation NSF-H1

Application

Agiter fortement le contenant avant l’emploi. Nettoyer soigneusement le point de graissage et pulvériser en couche fine et régulière à une distance d’environ 20 cm. Éviter une application épaisse.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
beige
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
170 °C
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0.72 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Huile de base
Valeur:
Polyalphaoléfine
Méthode d’essai:
        
Point de goutte
Valeur:
> 300 °C
Méthode d’essai:
DIN ISO 2176
Agent épaississant
Valeur:
Calcium sulfonate complex
Méthode d’essai:
     
Classe NLGI
Valeur:
2
Méthode d’essai:
DIN 51818
Pénétrabilité travaillée
Valeur:
250 - 280 mm²/s
Méthode d’essai:
-

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

VGS 170 S/ 1/400 Graisse haute performance en aérosol, utilisation jusqu'à 170 °C Image du produit

VGS 170 S/ 1/400

Graisse haute performance en aérosol, utilisation jusqu'à 170 °C

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.