Položek 1

ADP
Obsah
Balení
VGS 170 S/ 1/400
400ml
spreje

Podrobnosti

Popis produktu

Vysoce kvalitní tuk ve spreji se širokou oblastí využití v oblasti výroby forem a lisovacích nástrojů k mazání posuvných dílů, vyhazovačů a vodicích komponentů, včetně údržby strojů a zařízení. Mazivo má po nastříkání dobrou rozlivnost, a proto je vhodné i pro použití v těžko přístupných mazacích místech.

Výhody

  • Teplota použití do 170 °C
  • Výborná ochrana proti opotřebení a velmi vysoká odolnost proti korozi
  • Vysoká zatížitelnost a velmi dobré adhezní vlastnosti
  • Vynikající odolnost vůči pracovním médiím a kompatibilita s většinou plastů
  • Registrace NSF-H1

Použití

Plechovku před použitím protřepejte. Mazací místo důkladně očistěte a rovnoměrně a v tenké vrstvě nastříkejte ze vzdálenosti přibližně 20 cm. Silnější vrstvu nenanášejte.

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
béžová
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Maximální teplota
Hodnota:
170 °C
Zkušební metoda:
     
Hustota
Hodnota:
0.72 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN 51 757
Základní olej
Hodnota:
polyalphaolefin
Zkušební metoda:
        
Drop point
Hodnota:
> 300 °C
Zkušební metoda:
DIN ISO 2176
Thickener
Hodnota:
Calcium sulfonate complex
Zkušební metoda:
     
NLGI-class
Hodnota:
2
Zkušební metoda:
DIN 51818
Penetrace pro prohnětení
Hodnota:
250 - 280 mm²/s
Zkušební metoda:
-

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

VGS 170 S/ 1/400 Plně syntetický vysoce kvalitní tuk ve spreji do 170°C Jednotlivý obrázek produktu

VGS 170 S/ 1/400

Plně syntetický vysoce kvalitní tuk ve spreji do 170°C

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.