Artikkelit 1

ADP
Sisältö
Nippu
VGS 170 S/ 1/400
400ml
Suihkepullo

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Huipputehokas sumutettava rasva moniin eri käyttötarkoituksiin muotti- ja meistotyökalujen valmistuksessa, luistien, ulostyöntimien ja ohjainten voiteluun sekä koneiden ja laitteistojen huoltoon. Rasvalla on sumuttamisen jälkeen hyvä tunkeutuvuus, ja se sopii siksi myös vaikeasti tavoitettaviin kohtiin.

Edut

  • Käyttölämpötila korkeintaan 170 °C
  • Optimaalinen kulumis- ja korroosiosuoja
  • Suuri kantavuus ja erittäin hyvät tarttuvuusominaisuudet
  • Erinomainen materiaalin kestävyys ja yhteensopiva useimpien muovien kanssa
  • NSF-H1-rekisteröity

Käyttö

Ravista purkkia ennen käyttöä. Puhdista voitelukohta perusteellisesti ja sumuta ohuesti ja tasaisesti n. 20 cm etäisyydeltä. Vältä levittämästä paksua kerrosta.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
beesi
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila
Arvo:
170 °C
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
0.72 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757
Perusöljy
Arvo:
polyalphaolefin
Testausmenetelmä:
        
Drop point
Arvo:
> 300 °C
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2176
Thickener
Arvo:
Calcium sulfonate complex
Testausmenetelmä:
     
NLGI-class
Arvo:
2
Testausmenetelmä:
DIN 51818
kartiotunkeuma
Arvo:
250 - 280 mm²/s
Testausmenetelmä:
-

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

VGS 170 S/ 1/400 Täyssynteettinen, korkeatehoinen sumutettava rasva, 170°C:een asti Tuotteen yksittäiskuva

VGS 170 S/ 1/400

Täyssynteettinen, korkeatehoinen sumutettava rasva, 170°C:een asti

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.