Артикул 1

ADP
Съдържание
Опаковка
VGS 170 S/ 1/400
400ml
Спрей

Детайли

Описание на продукта

Високоефективна грес-спрей със широко приложение при шприц и щанцовата екипировка за смазване на плъзгачите, изхвъргачите и воденето както и поддръжка на машини и инсталации. При пръскане греста има добри свойства на проникване и разнасяне и това я прави перфектна за приложение за трудно достъпни места.

Предимства

  • Употреба при температура до 170°C
  • Отлична защита от износване и от корозия
  • Голям капацитет на товароподемност и много добри задържащи свойства
  • Отлична извръжливост на препарати и съвместимост с повечето пластмаси
  • NSF-H1 регистриран

Приложение

Разклатете флакона преди употреба. Почистете основно мястото което ще смазвате и пръскайте равномерно на тънък слой от разстояние около 20 cm. Трябва да се избягва дебело нанасяне.

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
beige
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
Максимална температура
Стойност:
170 °C
Метод на изпитване:
     
Плътност
Стойност:
0.72 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN 51 757
Главна съставна част на масло
Стойност:
polyalphaolefin
Метод на изпитване:
        
Drop point
Стойност:
> 300 °C
Метод на изпитване:
DIN ISO 2176
Thickener
Стойност:
Calcium sulfonate complex
Метод на изпитване:
     
NLGI-class
Стойност:
2
Метод на изпитване:
DIN 51818
Дълбочина на проникване/Пенетрация
Стойност:
250 - 280 mm²/s
Метод на изпитване:
-

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

VGS 170 S/ 1/400 Напълно синтетична високоефективна грес-спрей до 170°C Единично изображение на продукта

VGS 170 S/ 1/400

Напълно синтетична високоефективна грес-спрей до 170°C

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.