Articolo 7

ADP
Tipo
Contenuto del set
n max. [min-1]
Potenza [W]
GESM 1200/Set-1
Set-1
  • Unità di controllo GESM 1200/50
  • Micromotore senza spazzole, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Elemento di serraggio rapido Ø3 mm GESM 4005/50
50000
140
GESM 1200/Set-2
Set-2
  • Unità di controllo GESM 1200/50
  • Micromotore senza spazzole, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Elemento di serraggio rapido Ø3 mm GESM 4005/50
50000
200
GESM 1200/Set-3
Set-3
  • Unità di controllo GESM 1200/50
  • Micromotore senza spazzole, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Elemento di serraggio angolare 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
50000
140
GESM 1200/Set-4
Set-4
  • Unità di controllo GESM 1200/50
  • Micromotore senza spazzole, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Elemento di serraggio angolare 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
50000
200
GESM 1200/Set-5
Set-5
  • Unità di controllo GESM 1200/50
  • Micromotore senza spazzole, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Elemento di serraggio angolare 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30
50000
140
GESM 1200/Set-6
Set-6
  • Unità di controllo GESM 1200/50
  • Micromotore senza spazzole, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Elemento di serraggio angolare 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30
50000
200
GESM 1200/Set-7
Set-7
  • Unità di controllo GESM 1200/50
  • Micromotore senza spazzole, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Elemento di serraggio rapido Ø4 mm GESM 2605/-6,0
50000
140

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Massima potenza grazie al motore senza spazzole
  • Numero di giri a regolazione continua da 1.000 a -50.000 U/min
  • Adattamento costante del numero di giri
  • Per micromotori da 140W e 200W

Contenuto della confezione

  • Fornitura inclusa di cavo elettrico e manipolo GESM 5130
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.