Stavka 1

ADP
n [min-1]
Tež. [kg]
Konekcija
Dimenzije
GESM 1000/80
1000 - 80000
3.3
230 V / 50 Hz
247 x 210 x 164

Detalji

Opis proizvoda

  • 4,3" TFT ekran u boji sa prikazom brzine obrtanja i opterećenja
  • Automatsko prepoznavanje tipa i brzine obrtanja svih ručica mikro motora M-Line
  • Mogućnost kontinuirane regulacije brzine obrtanja od 1000–80.000 min−1
  • Mogućnost priključivanja dve ručice omogućava efikasan rad
  • Dugme za rotaciju nalevo, omogućava brzu promenu smera rotacije
  • 2x USB priključak za ažuriranja softvera, za rad USB-LED svetiljki (GESM 10006) ili za punjenje USB uređaja sa akumulatorom

Uključeno u isporuci

  • 2x stalak za ručicu (GESM 10003)
  • Mrežni kabl (C13 tip F)
  • Zaštitne naočare (ASA 1453)
  • Priručnik

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GESM 1000/80 Kontroler za mikromotor M-Line Pojedinačna slika proizvoda

GESM 1000/80

Kontroler za mikromotor M-Line

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha