Articles 1

ADP
n [min-1]
Poids [kg]
Raccordement
Dimensions
GESM 1000/80
1000 - 80000
3.3
230 V / 50 Hz
247 x 210 x 164

Détails

Description du produit

  • Écran couleur TFT à 4,3″ avec affichage de la vitesse de rotation et de la charge
  • Reconnaissance automatique du type et de la vitesse de rotation de toutes les pièces à main micromoteur M-Line
  • Vitesse de rotation réglable en continu de 1 000 à 80 000 min−1
  • Possibilité de connecter deux pièces à main permettant un travail efficace
  • Bouton de marche à gauche pour changer rapidement le sens de la rotation
  • 2 raccords USB pour les mises à jour du logiciel, pour faire fonctionner les lampes LED USB (GESM 10006) ou pour charger les dispositifs à batterie USB

Contenu de la livraison

  • 2 reposoirs de pièce à main (GESM 10003)
  • Câble secteur (C13 type F)
  • Lunettes de protection (ASA 1453)
  • Notice d’utilisation

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

GESM 1000/80 Unité de commande pour micromoteur M-Line Image du produit

GESM 1000/80

Unité de commande pour micromoteur M-Line

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.