Položek 1

ADP
n [min-1]
Hmotnost [kg]
Připojení
Rozměry
GESM 1000/80
1000 - 80000
3.3
230 V / 50 Hz
247 x 210 x 164

Podrobnosti

Popis produktu

  • 4,3- TFT barevný displej se zobrazením otáček a zatížení
  • Automatické rozpoznání typu a otáček všech násadců mikromotoru M-Line
  • Plynulá regulace otáček v rozmezí 1.000 - 80.000 ot/min−1
  • Možnost připojení dvou ručních částí mikromotoru umožňuje efektivní práci
  • Tlačítko pro otáčení vlevo pro rychlou změnu směru otáčení
  • 2x USB-přípoj pro software-Update, pro provoz USB-LED-osvětlení (GESM 10006) anebo pro USB nabíjení akumulátorových zařízení

Rozsah dodávky

  • 2x stojánek (GESM 10003)
  • Síťový kabel (C13, typ F)
  • Ochranné brýle (ASA 1453)
  • Návod k obsluze

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GESM 1000/80 Řídicí jednotka mikromotoru M-Line Jednotlivý obrázek produktu

GESM 1000/80

Řídicí jednotka mikromotoru M-Line

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.