Articolo 1

ADP
lk [m]
b
h
l
GESM 10002/1,8
1.85
90
60
145

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per la regolazione variabile del numero di giri del micromotore
  • Compatibile con l’unità di controllo M-Line GESM 1000

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 10002/1,8 Interruttore a pedale per GESM 1000 Immagine singola del prodotto

GESM 10002/1,8

Interruttore a pedale per GESM 1000

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.