Articol 1

ADP
n [min-1]
Gr. [kg]
Conector
Dimensiuni
GESM 1000/80
1000 - 80000
3.3
230 V / 50 Hz
247 x 210 x 164

Detalii

Descriere produs

  • Ecran color TFT de 4,3”, care afișează turația și sarcina
  • Recunoaștere automată a tipului și a turației pentru toate piesele de mână pentru micromotor M-Line
  • Turație continuu reglabilă, de la 1 000 la 80 000 rot/min−1
  • Opțiunea de conectare a două piese de mână permite o muncă mai eficientă
  • Buton de rotație în sens invers acelor de ceasornic pentru schimbarea rapidă a direcției de rotație
  • 2x port USB pentru actualizări de software, pentru operarea luminilor LED USB (GESM 10006) sau pentru încărcarea dispozitivelor cu baterii USB

Incluse în livrare

  • 2x suport piese de mână (GESM 10003)
  • Cablu de alimentare (C13 Typ F)
  • Ochelari de protecție (ASA 1453)
  • Manual de utilizare

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESM 1000/80 Unitate de control pentru micromotor M-Linie Cadru produs

GESM 1000/80

Unitate de control pentru micromotor M-Linie

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.