Artikel 1

ADP
n [min-1]
Gew. [kg]
Anschluss
Abmaße
GESM 1000/80
1000 - 80000
3.3
230 V / 50 Hz
247 x 210 x 164

Details

Produktbeschreibung

  • 4,3"-TFT-Farbdisplay mit Drehzahl- und Belastungsanzeige
  • Automatische Typ- und Drehzahlerkennung aller Mikromotor-Handstücke M-Line
  • Stufenlos regelbare Drehzahlen von 1.000–80.000 min−1
  • Anschlussmöglichkeit für zwei Handstücke ermöglicht effizientes Arbeiten
  • Linkslauf-Knopf für schnelles Ändern der Drehrichtung
  • 2x USB-Anschluss für Software-Updates, zum Betrieb von USB-LED-Leuchten (GESM 10006) oder zum Laden von USB-Akkugeräten

Lieferumfang

  • 2x Handstückablage (GESM 10003)
  • Netzkabel (C13 Typ F)
  • Schutzbrille (ASA 1453)
  • Betriebsanleitung

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GESM 1000/80 Steuereinheit Mikromotor M-Line Produkt Einzelbild

GESM 1000/80

Steuereinheit Mikromotor M-Line

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.