Artikelen 1

ADP
n [min-1]
Gew. [kg]
Aansluiting
Afmetingen
GESM 1000/80
1000 - 80000
3.3
230 V / 50 Hz
247 x 210 x 164

Details

Productbeschrijving

  • 4,3- TFT-kleurendisplay met toerental- en belastingweergave
  • Automatische type- en toerentalherkenning van alle M-Line micromotor-handstukken
  • Traploos regelbare toerentallen van 1.000– 80.000 min-1
  • Aansluitmogelijkheid voor twee handstukken maakt efficiënt werken mogelijk
  • Linksloop knop om de draairichting snel te veranderen
  • 2x USB-aansluiting voor software-updates, voor gebruik van USB-LED-lampen (GESM 10006) of voor het laden van USB-accu-apparaten

Leveringsomvang

  • 2x handstuksteun (GESM 10003)
  • Netvoedingskabel (C13 Typ F)
  • Veiligheidsbril (ASA 1453)
  • Handleiding

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GESM 1000/80 Regelkast micromotor M-Line Product afbeelding

GESM 1000/80

Regelkast micromotor M-Line

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.