Árucikk 1

ADP
n [min-1]
Súly. [kg]
Csatlakozó
Méretek
GESM 1000/80
1000 - 80000
3.3
230 V / 50 Hz
247 x 210 x 164

Részletek

Termékleírás

  • 4,3"-os színes TFT kijelző fordulatszám- és terheléskijelzéssel
  • Mikromotor M-Line mikromotoros kéziegység automatikus típus- és fordulatszám-felismerése
  • Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám 1000 és 80 000 min-1 között
  • Két kéziegység csatlakoztatási lehetősége hatékony munkavégzéshez
  • Balra fordító gomb a forgásirány gyors megváltoztatásához
  • 2x USB-csatlakozó szoftverfrissítéshez, USB-s LED-lámpák működtetéséhez (GESM 10006) vagy USB-s akkus készülékek töltéséhez

Szállítási terjedelem

  • 2x kéziegységtartó (GESM 10003)
  • Hálózati kábel (C13 Typ F)
  • Védőszemüveg (ASA 1453)
  • Kezelési útmutató

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

GESM 1000/80 Mikromotor vezérlőegység, M-Linie Termék önálló képe

GESM 1000/80

Mikromotor vezérlőegység, M-Linie

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.