Είδος 1

ADP
n [min-1]
Βάρος [kg]
Σύνδεση
Διαστάσεις
GESM 1000/80
1000 - 80000
3.3
230 V / 50 Hz
247 x 210 x 164

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Έγχρωμη οθόνη TFT 4,3" με ένδειξη ταχύτητας και φορτίου
  • Αυτόματη αναγνώριση τύπου και ταχύτητας όλων των χειρολαβών του προσαρμογέα μικροκινητήρα, M-Line
  • Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών από 1.000–80.000 min−1
  • Η δυνατότητα σύνδεσης για δύο χειρολαβές επιτρέπει την αποτελεσματική εργασία
  • Κουμπί περιστροφής αριστερόστροφα για γρήγορη αλλαγή της φοράς περιστροφής
  • 2x θύρα USB για ενημερώσεις λογισμικού, για λειτουργία LED φακού USB (GESM 10006) ή για φόρτιση συσκευών μπαταρίας USB

Πεδίο παράδοσης

  • 2x βάση χειρολαβής (GESM 10003)
  • Καλώδιο ρεύμ. (C13 Typ F)
  • Γυαλιά Ασφάλειας (ASA 1453)
  • Οδηγιεσ λειτουργιασ

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

GESM 1000/80 Μονάδα ελέγχου μικροκινητήρα M-Line Εικόνα προϊόντος

GESM 1000/80

Μονάδα ελέγχου μικροκινητήρα M-Line

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.