Artículos 1

ADP
n [min-1]
Peso [kg]
Conexión
Tamaño
GESM 1000/80
1000 - 80000
3.3
230 V / 50 Hz
247 x 210 x 164

Detalles

Descripción del producto

  • Pantalla TFT de 4,3" en color con indicación de la velocidad de giro y la carga
  • Detección automática del tipo y la velocidad de giro de todas las piezas de mano para micromotor de la línea M
  • Velocidades de giro regulables progresivamente de 1000 a 80 000 min-1
  • Posibilidad de conectar dos piezas de mano para un trabajo eficiente
  • Botón para cambiar rápidamente el sentido de giro
  • 2 puertos USB para actualizar el software, para lámparas LED de USB (GESM 10006) o para cargar dispositivos USB alimentados por batería

Incluye:

  • 2 bandejas para piezas de mano (GESM 10003)
  • Cable de red (C13 tipo F)
  • Gafas protectoras (ASA 1453)
  • Manual de instrucciones

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESM 1000/80 Unidad de control para micromotor, línea M Imagen del producto

GESM 1000/80

Unidad de control para micromotor, línea M

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.