Artigos 1

ADP
n [min-1]
Peso [kg]
Ligação
Dimensões
GESM 1000/80
1000 - 80000
3.3
230 V / 50 Hz
247 x 210 x 164

Detalhes

Descrição do produto

  • Ecrã TFT a cores de 4,3“ com indicação de velocidade e de carga
  • Reconhecimento de velocidade e automático para todos os punhos de micro motor M-Line
  • Com regulação contínua de velocidades entre as 1 000 e as 80 000 rpm
  • As opções de ligação para dois suportes para punho permitem um trabalho eficiente
  • Tecla de rotação para mudar rapidamente o sentido de rotação
  • 2x portas USB para atualizações de software, para operar luzes LED USB (GESM 10006) ou para carregar dispositivos USB alimentados por bateria

Âmbito de entrega

  • 2x suporte para punho (GESM 10003)
  • Cabo de ligação à rede elétrica (C13 tipo F)
  • Óculos de proteção (ASA 1000)
  • Guia do utilizador

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GESM 1000/80 Unidade de controlo para micromotor M-Line Imagem única do produto

GESM 1000/80

Unidade de controlo para micromotor M-Line

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.