Ürünler 1

ADP
n [min-1]
Ağırlık [kg]
Bağlantı
Ölçüler
GESM 1000/80
1000 - 80000
3.3
230 V / 50 Hz
247 x 210 x 164

detaylar

Product description

  • 4.3” TFT colour display with speed and load display
  • Automatic type and speed detection of all M-Line micro motor handpieces
  • Infinitely variable speed from 1,000–80,000 min−1
  • Connection options for two handpieces enables efficient working
  • Rotation key for quickly changing the direction of rotation
  • 2x USB port for software updates, for operating USB LED lights (GESM 10006) or for charging USB battery-powered devices

Scope of delivery

  • 2x Handpiece stand (GESM 10003)
  • Mains cable (C13 type F)
  • Safety glasses (ASA 1453)
  • User manual

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GESM 1000/80 Control unit for M-Line micro motor Ürün tek görseli

GESM 1000/80

Control unit for M-Line micro motor

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.