Artikkelit 1

ADP
n [min-1]
Paino [kg]
Liitäntä
Mitat
GESM 1000/80
1000 - 80000
3.3
230 V / 50 Hz
247 x 210 x 164

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • 4,3" TFT-värinäyttö, jossa on kierrosluvun ja kuormituksen näyttö
  • Kaikkien M-Line-mikromoottorikäsikappaleiden automaattinen tyypin ja kierrosluvun tunnistus
  • Portaattomasti säädettävät kierrosluvut 1 000–80 000 min−1
  • Kahden käsikappaleen liitäntämahdollisuus takaa tehokkaan työskentelyn
  • Taaksepäin-painike pyörimissuunnan nopeaan vaihtoon
  • 2 USB-liitäntää ohjelmistopäivityksiä, USB-LED-valaisimien (GESM 10006) käyttöä tai USB-akkulaitteiden lataamista varten

Toimitussisältö

  • 2 käsipitimen telinettä (GESM 10003)
  • Kaapeli (C13 Typ F)
  • Suojalasit (ASA 1453)
  • Käyttöohje

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GESM 1000/80 Ohjausyksikkö mikromoottori M-Line Tuotteen yksittäiskuva

GESM 1000/80

Ohjausyksikkö mikromoottori M-Line

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.