Vare 1

ADP
n [min-1]
Gev. [kg]
Tilslutning
Dimensioner
GESM 1000/80
1000 - 80000
3.3
230 V / 50 Hz
247 x 210 x 164

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • 4,3" TFT-farvedisplay med omdrejningstal og belastningsdisplay
  • Automatisk type- og hastighedsgenkendelse af alle M-Line mikromotor-håndstykker
  • Trinløs justering af omdrejningstal fra 1.000 til 80.000 omdr/min−1
  • Tilslutningsmulighed med to håndstykker muliggør effektivt arbejde
  • Knap til rotation mod uret for hurtigt at kunne ændre rotationsretningen
  • 2x USB-stik til softwareopdateringer, til betjening af USB LED lampe (GESM 10006) eller til opladning af USB-batterienheder

Leveringsomfang

  • 2x håndstyk-stativ (GESM 10003)
  • Strømkabel (C13 Typ F)
  • Sikkerhedsbriller (ASA 1453)
  • Brugermanual

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

GESM 1000/80 Styreenhed mikromotor M-Line Produkt enkeltbillede

GESM 1000/80

Styreenhed mikromotor M-Line

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.