Izdelek 1

ADP
n [min-1]
Navoj [kg]
Priključek
Dimenzije
GESM 1000/80
1000 - 80000
3.3
230 V / 50 Hz
247 x 210 x 164

Podrobnosti

Opis izdelka

  • 4,3-palčni barvni zaslon TFT s prikazom vrtilne frekvence in obremenitve
  • Samodejno zaznavanje tipa in vrtilne frekvence vseh držal mikromotorja M-Line
  • Brezstopenjsko uravnavanje vrtilne frekvence od 1.000 do 80.000 min-1
  • Možnost priključitve dveh držal omogoča učinkovito delo
  • Gumb za hitro spreminjanje smeri vrtenja
  • 2x USB prikluček za posodobitve programske opreme, delovanje LED osvetlitve (GESM 10006) ali za polnjenje USB polnilnih naprav

Obseg dobave

  • 2x Podstavek (GESM 10003)
  • Napajalni kabel (C13 tip F)
  • Zaščitna očala (ASA 1453)
  • Navodila za uporabo

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GESM 1000/80 Krmilna enota za mikromotor M-Line Posamična slika izdelka

GESM 1000/80

Krmilna enota za mikromotor M-Line

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge