Articolo 1

ADP
Potenza [W]
n [min-1]
Peso [g]
d1
lk [m]
GESM 2007/260/60
260
1000 - 60000
338
3
1.85

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Motore veloce, a coppia elevata, perfetto per la lavorazione di materiali ad alta resistenza
  • Sostituzione dell’utensile efficiente, grazie al sistema di serraggio rapido senza chiave con elevata forza di serraggio
  • Funzionamento regolare anche al massimo numero di giri
  • Ergonomico in alluminio con ventola frontale contro lo sporco e la polvere
  • Raffreddamento del motore integrato per l’accensione e la durata di vita più lunga
  • Interruttore on/off illuminato, comodamente posizionato sul manipolo

Contenuto della confezione

  • Pinza di serraggio ø 3mm per mandrino a serraggio rapido (GESM 20015) con spina elastica
  • Chiave a compasso (GESM 20016) e rondella di bloccaggio (GESM 20017)
  • Cavo motore

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 2007/260/60 Manipolo micromotore M-Line, ad elevata potenza Immagine singola del prodotto

GESM 2007/260/60

Manipolo micromotore M-Line, ad elevata potenza

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.