Артикул 1

ADP
n [min-1]
тегло [kg]
Присъединяване
Размери
GESM 1000/80
1000 - 80000
3.3
230 V / 50 Hz
247 x 210 x 164

Детайли

Описание на продукта

  • 4,3"-TFT-цветен дисплей с индикация на обороти и натоварване
  • Автоматично разпознаване на типа и въртящият момент при всички микромоторни-ръчни накрайници M-Line
  • Безстепенно регулиране на въртящият момент от 1.000–80.000 min−1
  • Възможността за свързване на два ръчни накрайника позволява ефективна работа
  • Бутон за бърза промяна посоката на въртене
  • 2x USB-букси за софтуер-ъпдейт, към работа на USB-LED-осветление (GESM 10006) или за зареждане на USB-устройства с батерии

Доставката включва

  • 2x Поставка за ръчната част (GESM 10003)
  • Мрежови кабел (C13 Typ F)
  • предпазни очила (ASA 1453)
  • Ръководство за употреба

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESM 1000/80 Контролен пулт за микромотор M-Line Единично изображение на продукта

GESM 1000/80

Контролен пулт за микромотор M-Line

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.