Artykuły 1

ADP
n [min-1]
Waga [kg]
Przyłącze
Rozmiary
GESM 1000/80
1000 - 80000
3.3
230 V / 50 Hz
247 x 210 x 164

Szczegóły

Opis produktu

  • Kolorowy wyświetlacz 4,3" TFT z odczytem prędkości i obciążenia
  • Automatyczny system rozpoznawania typu i prędkości wszystkich mikrosilników linii-M
  • Bezstopniowa regulacja liczby obrotów w zakresie od 1 000–80 000 min-1
  • Opcja podłączenia dwóch uchwytów umożliwia wydajną pracę
  • Pokrętło regulacji do szybkiej zmiany kierunku obrotów
  • 2x przyłacze USB do aktualizacji oprogramowania, obsługi oświetlenia LED USB (GESM 10006) lub ładowania urządzeń zasilanych bateriami USB

Zakres dostawy

  • Podstawka do uchwytu x2 (GESM 10003)
  • Kabel sieciowy (C13 Typ F)
  • Okulary ochronne (ASA 1453)
  • Instrukcja obsługi

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GESM 1000/80 Jednostka sterująca do mikrosilnika linia-M Zdjęcie pojedyncze produktu

GESM 1000/80

Jednostka sterująca do mikrosilnika linia-M

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.