Artículos 1

ADP
Juego
Contenido del juego
V 72623/ Set-30
Alle Diamantschleifstifte V 72623 im Set
  • Todas las muelas de diamante V 72623 están incluidas en el juego

Detalles

Descripción del producto

  • Diámetro del vástago: 3 mm
  • Grano de diamante D126
  • Aglomerante galvánico
  • Abrasión fina para obtener superficies lisas

Aplicación

  • Debe trabajarse con la mínima presión de apriete posible
  • Debe colocarse de modo que quede lo más corto posible
  • Velocidad de giro recomendada: 30.000 –70.000 min-1

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

V 72623/ Set-30 Muelas de diamante Juego

V 72623/ Set-30

Muelas de diamante

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.