Matricería

Nuestros precisos portamatrices y componentes para matricería son modulares para que pueda combinarlos entre sí. ¡Todo ventajas!

Novedades

Todos los artículos que necesita, del fabricante líder en elementos normalizados

Encuentre la solución perfecta para su aplicación

Portamatrices estándar, de precisión, de dos columnas, de troquelado y doblado o para prensas de sobremesa: en nuestra extensa gama encontrará la base ideal para cualquier aplicación. Además, para complementarla, contamos con placas, barras, componentes y suministros para talleres perfectamente compatibles entre sí, con la calidad superior que caracteriza a Meusburger.

Las ventajas de nuestra gama para matricería

Portamatrices modulares

Los portamatrices estándar y de precisión destacan por la disposición variable de las columnas y una robusta estructura, ofreciendo un sinfín de posibles combinaciones para que disfrute de la máxima flexibilidad en aplicaciones de estampado.

Distancia entre columnas y seguro antigiro

La precisión de la distancia de referencia entre columnas y la seguridad de las secciones antigiro garantizan un perfecto ajuste y la máxima repetibilidad: la base para producir piezas estampadas de calidad y prolongar la vida útil de los troqueles.

Borde de alineación y ranura de ventilación

El borde de alineación integrado permite un posicionamiento rápido y preciso de la placa en la máquina de mecanizado, mientras que la ranura de ventilación garantiza la salida controlada del aire cuando se utilizan sistemas de guiado deslizantes.

Acero estabilizado de calidad superior

El acero de calidad recocido para estabilizar tensiones garantiza la estabilidad de la estructura del material y minimiza el riesgo de deformación. El resultado son matrices especialmente precisas, estables y duraderas.

Configure su portamatrices en 4 pasos: más rápido, sencillo y eficiente

1

Seleccione el tamaño de matriz que desea e inicie el asistente

Nuestro asistente le brinda un amplio abanico de opciones para componer su portamatrices paso a paso, adaptándolo a sus necesidades concretas. Cuenta con una serie de prácticos recursos, como la función de comprobación en segundo plano de los valores introducidos, nuestro asistente de selección de materiales y las tablas de selección interactivas con ilustraciones. Solo tiene que elegir el tamaño del portamatrices y la superficie útil e iniciar el asistente.

2

De arriba abajo

Seleccione en primer lugar la parte superior que prefiera, con o sin placa de amarre. A continuación, defina la variante idónea para la parte interna. Por último, elija la parte inferior con o sin placa o regles de amarre.

3

¿De qué material?

En el siguiente paso defina de que tipo debe ser cada una de las placas. Especifique qué placas deben entregarse perforadas o sin perforar. En este paso también se selecciona el material deseado.

4

Los componentes adecuados

El último paso consiste en seleccionar los componentes más adecuados para su portamatrices: columnas guía, casquillos guía, tipo fijación para las columnas y bridas de amarre. Con la selección de componentes concluye el proceso de configuración. Ya tiene un portamatrices adaptado a sus necesidades concretas, con datos CAD incluidos.

1

Seleccione el tamaño de matriz que desea e inicie el asistente

Nuestro asistente le brinda un amplio abanico de opciones para componer su portamatrices paso a paso, adaptándolo a sus necesidades concretas. Cuenta con una serie de prácticos recursos, como la función de comprobación en segundo plano de los valores introducidos, nuestro asistente de selección de materiales y las tablas de selección interactivas con ilustraciones. Solo tiene que elegir el tamaño del portamatrices y la superficie útil e iniciar el asistente.

2

De arriba abajo

Seleccione en primer lugar la parte superior que prefiera, con o sin placa de amarre. A continuación, defina la variante idónea para la parte interna. Por último, elija la parte inferior con o sin placa o regles de amarre.

3

¿De qué material?

En el siguiente paso defina de que tipo debe ser cada una de las placas. Especifique qué placas deben entregarse perforadas o sin perforar. En este paso también se selecciona el material deseado.

4

Los componentes adecuados

El último paso consiste en seleccionar los componentes más adecuados para su portamatrices: columnas guía, casquillos guía, tipo fijación para las columnas y bridas de amarre. Con la selección de componentes concluye el proceso de configuración. Ya tiene un portamatrices adaptado a sus necesidades concretas, con datos CAD incluidos.

1

Seleccione el tamaño de matriz que desea e inicie el asistente

Nuestro asistente le brinda un amplio abanico de opciones para componer su portamatrices paso a paso, adaptándolo a sus necesidades concretas. Cuenta con una serie de prácticos recursos, como la función de comprobación en segundo plano de los valores introducidos, nuestro asistente de selección de materiales y las tablas de selección interactivas con ilustraciones. Solo tiene que elegir el tamaño del portamatrices y la superficie útil e iniciar el asistente.

2

De arriba abajo

Seleccione en primer lugar la parte superior que prefiera, con o sin placa de amarre. A continuación, defina la variante idónea para la parte interna. Por último, elija la parte inferior con o sin placa o regles de amarre.

3

¿De qué material?

En el siguiente paso defina de que tipo debe ser cada una de las placas. Especifique qué placas deben entregarse perforadas o sin perforar. En este paso también se selecciona el material deseado.

4

Los componentes adecuados

El último paso consiste en seleccionar los componentes más adecuados para su portamatrices: columnas guía, casquillos guía, tipo fijación para las columnas y bridas de amarre. Con la selección de componentes concluye el proceso de configuración. Ya tiene un portamatrices adaptado a sus necesidades concretas, con datos CAD incluidos.

Material descargable sobre matricería

Aquí encontrará todos los documentos actuales relacionados con la fabricación de matrices.

Trabajamos con Meusburger porque apreciamos el trato cercano de sus interlocutores, su excelente calidad y los plazos de entrega fiables y rápidos.

Klaus Brebeck, director general de TMCK 4.0 GmbH

Nuestra contribución a su éxito

Todo de manos de único proveedor

Tanto si necesita un portamatrices completo, elementos guía o de corte precisos, componentes para la fabricación de utillajes o accesorios para el taller, tenemos todo lo que necesita para la matricería profesional. Una amplia gama que incluye decenas de miles de artículos perfectamente coordinados entre sí nos convierte en el mejor aliado para sacar adelante sus proyectos —desde la planificación hasta la matriz terminada.

Entradas del blog de interés
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.