Artículos 10

ADP
Tipo
n max. [min-1]
Contenido del juego
GESM 1000/Set-1
Set-1
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, Ø3 mm
GESM 1000/Set-2
Set-2
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, Ø3 mm
GESM 1000/Set-3
Set-3
50000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2008/260/60
    Micro motor handpiece, long, Ø3 mm
GESM 1000/Set-4
Set-4
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2011/260/30/ 6 Micro motor handpiece, torque, Ø6 mm
GESM 1000/Set-5
Set-5
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 3 Micro motor handpiece, collet, Ø3 mm
GESM 1000/Set-6
Set-6
60000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2012/260/60/ 6 Micro motor handpiece, collet, Ø6 mm
GESM 1000/Set-7
Set-7
80000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2016/260/80 Micro motor handpiece, high speed, Ø3 mm
GESM 1000/Set-8
Set-8
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor angle-type handpiece, 45°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-9
Set-9
30000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm
GESM 1000/Set-10
Set-10
70000
  • GESM 1000/80 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm

Detalles

Descripción del producto

  • Pantalla TFT de 4,3" en color con indicación de la velocidad de giro y la carga
  • Detección automática del tipo y la velocidad de giro de todas las piezas de mano para micromotor de la línea M
  • Velocidades de giro regulables progresivamente de 1000 a 80 000 min-1
  • Posibilidad de conectar dos piezas de mano para un trabajo eficiente
  • Botón para cambiar rápidamente el sentido de giro
  • 2 puertos USB para actualizar el software, para lámparas LED de USB (GESM 10006) o para cargar dispositivos USB alimentados por batería

Incluye:

  • Unidad de control (GESM 1000)
  • Pieza de mano micromotor a elegir (accesorios incluidos)
  • 2 bandejas para piezas de mano (GESM 10003)
  • Cable de red (C13 tipo F)
  • Gafas protectoras (ASA 1453)
  • Manual de instrucciones
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.