Fabricación de moldes

Los elementos normalizados de alta gama de Meusburger constituyen una sólida base para la fabricación de moldes. Si se usan de forma sistemática, pueden reducir significativamente su coste.

Novedades

Novedad: actuador lineal servoeléctrico E 7510

El actuador servoeléctrico E 7510 combina un diseño compacto, un alto rendimiento y un mantenimiento sencillo. El control exacto de la posición, la velocidad y la fuerza asegura la máxima fiabilidad.

Novedad: corredera compacta para contrasalidas internas E 3335

Desmoldeo seguro de las contrasalidas internas: la corredera compacta E 3335 destaca por el recubrimiento DLC y el desmoldeo eficiente e independiente del paquete de expulsión.

Novedad: barras de precisión NP 2085

Destacan por el material, acero resistente a la corrosión, y los laterales fresados con precisión, y están disponibles en más de 500 variantes estándar.

Novedad: columna de apoyo resistente a la corrosión E 15109

Para los requisitos más exigentes en tecnología médica y salas blancas: la columna de apoyo con alojamiento para tornillo E 15109, en 1.2085, permite una mayor rigidez del molde.

Novedad: expulsor templado con seguro antigiro y precentrado

Garantiza un posicionamiento fiable de los expulsores de contornos. La asimetría antigiro y el precentrado permiten un montaje sin errores. También disponible en variante con DLC.

Ampliación: racores rápidos

Gracias a las numerosas ampliaciones de la línea de racores rápidos, contamos con una completa selección para tubos flexibles. Son aptos para regulación de la temperatura, aire comprimido y vacío.

Novedad: racores roscados

Para conectar elementos de regulación de la temperatura, aire comprimido y vacío. De distintas formas, con rosca interior o exterior para una versatilidad máxima en el montaje.

Todos los artículos que necesita, del fabricante líder en elementos normalizados

Encuentre la solución perfecta para su aplicación

Portamoldes encolumnados en diferentes variantes: ya sea para moldes longitudinales, transversales, de correderas, intercambiables o micromoldes —configure la base perfecta para cada aplicación. Además, para complementarla, ponemos a su disposición placas, barras, elementos normalizados, componentes y suministros para talleres, todos ellos con la calidad superior que caracteriza a Meusburger.

Las ventajas de nuestra gama para fabricación de moldes

Placas perforadas listas para su portamoldes

Nuestras soluciones, ya perforadas y perfectamente ajustadas, son una sólida base para crear distintas variantes de portamoldes. Con la cantidad de tamaños disponibles, puede ahorrar dinero aprovechando al máximo el espacio.

Acero estabilizado de calidad superior

Para asegurar un bajo riesgo de deformación en el procesamiento posterior, estabilizamos nuestros aceros mediante un tratamiento de recocido. Así conseguimos que mantenga su forma y minimizamos el riesgo de que se deforme al seguir trabajando con las placas.

Componentes

Con nuestros componentes precisos y estandarizados se asegura un diseño eficiente, una larga vida útil y procesos impecables. Desde las guías hasta los cilindros hidráulicos, todos y cada uno de nuestros componentes están pensados para cubrir las exigencias de la fabricación de moldes.

Sistemas de cámara caliente

Apostamos por componentes fiables, estandarizados y combinables entre sí, que se integran con facilidad en su sistema de cámara caliente. La clave radica en asegurar la seguridad de los procesos, la eficiencia y la plena compatibilidad de nuestros sistemas.

Configure su portamoldes en 4 pasos: más rápido, sencillo y eficiente

1

Seleccionar el portamoldes

Con nuestro asistente para portamoldes, podrá configurar su portamoldes paso a paso, adaptándolo a lo que necesita. Tomando como ejemplo un portamoldes longitudinal, le guía por todos los niveles relevantes y le ayuda a dar con el tipo de placa adecuado. Para empezar, seleccione el tamaño de molde que desea e inicie el asistente.

2

Definir el portamoldes

Defina los elementos que quiere incluir en su portamoldes. Configure el lado de inyección y el de expulsión. ¿Necesita una placa intermedia? Añádala con un solo clic.

3

Definir cada uno de los niveles del portamoldes

En este paso, el asistente le guía por cada uno de los niveles para seleccionar el tipo de placa, con el espesor y el material apropiado. Además, se elige el tamaño del regle y el paquete de expulsión más adecuado. Los círculos de color turquesa indican que la placa está en disponible en almacén.

4

Los componentes adecuados

El último paso consiste en seleccionar los componentes para el portamoldes: columnas guía, casquillos guía, casquillos de centraje, placas aislantes y discos de centraje. Con la selección de componentes concluye el proceso de configuración. Ya tiene un portamoldes adaptado a sus necesidades concretas, con datos CAD incluidos.

1

Seleccionar el portamoldes

Con nuestro asistente para portamoldes, podrá configurar su portamoldes paso a paso, adaptándolo a lo que necesita. Tomando como ejemplo un portamoldes longitudinal, le guía por todos los niveles relevantes y le ayuda a dar con el tipo de placa adecuado. Para empezar, seleccione el tamaño de molde que desea e inicie el asistente.

2

Definir el portamoldes

Defina los elementos que quiere incluir en su portamoldes. Configure el lado de inyección y el de expulsión. ¿Necesita una placa intermedia? Añádala con un solo clic.

3

Definir cada uno de los niveles del portamoldes

En este paso, el asistente le guía por cada uno de los niveles para seleccionar el tipo de placa, con el espesor y el material apropiado. Además, se elige el tamaño del regle y el paquete de expulsión más adecuado. Los círculos de color turquesa indican que la placa está en disponible en almacén.

4

Los componentes adecuados

El último paso consiste en seleccionar los componentes para el portamoldes: columnas guía, casquillos guía, casquillos de centraje, placas aislantes y discos de centraje. Con la selección de componentes concluye el proceso de configuración. Ya tiene un portamoldes adaptado a sus necesidades concretas, con datos CAD incluidos.

1

Seleccionar el portamoldes

Con nuestro asistente para portamoldes, podrá configurar su portamoldes paso a paso, adaptándolo a lo que necesita. Tomando como ejemplo un portamoldes longitudinal, le guía por todos los niveles relevantes y le ayuda a dar con el tipo de placa adecuado. Para empezar, seleccione el tamaño de molde que desea e inicie el asistente.

2

Definir el portamoldes

Defina los elementos que quiere incluir en su portamoldes. Configure el lado de inyección y el de expulsión. ¿Necesita una placa intermedia? Añádala con un solo clic.

3

Definir cada uno de los niveles del portamoldes

En este paso, el asistente le guía por cada uno de los niveles para seleccionar el tipo de placa, con el espesor y el material apropiado. Además, se elige el tamaño del regle y el paquete de expulsión más adecuado. Los círculos de color turquesa indican que la placa está en disponible en almacén.

4

Los componentes adecuados

El último paso consiste en seleccionar los componentes para el portamoldes: columnas guía, casquillos guía, casquillos de centraje, placas aislantes y discos de centraje. Con la selección de componentes concluye el proceso de configuración. Ya tiene un portamoldes adaptado a sus necesidades concretas, con datos CAD incluidos.

Material descargable sobre fabricación de moldes

Aquí encontrará todos los documentos actuales relacionados con la fabricación de moldes.

Nos resulta muy fácil trabajar con Meusburger, desde el intercambio de datos hasta la coordinación con los departamentos de compras, diseño y ventas. Si tenemos alguna duda, nos la resuelven rápidamente. Cubren todas nuestras necesidades.

Julian Schätzle, diseñador en VEMA plastineers² GmbH

Sistemas de cámara caliente personalizados para cubrir todas las expectativas

Somos verdaderos expertos en sistemas de cámara caliente: si busca soluciones avanzadas para sistemas de entrada directa y de obturación por aguja, Meusburger es su mejor aliado. Nuestros componentes estandarizados para cámaras calientes son modulares, por lo que puede combinarlos como desee para sacar adelante sus proyectos. Con nuestro configurador para cámaras calientes, podrá diseñar en pocos pasos un sistema estandarizado adaptado a su campo de aplicación —con información inmediata sobre precios y plazos de entrega, así como datos CAD disponibles al instante, incluidos los espacios de montaje.

Nuestra contribución a su éxito

Todo de manos de único proveedor

Ya se trate de un portamoldes completo, de placas sueltas, componentes específicos o sistemas de cámara caliente, en Meusburger encontrará todo lo necesario para la fabricación de moldes profesional. Con alrededor de 100 000 artículos compatibles entre sí, le brindamos el respaldo que necesita para hacer realidad sus proyectos.

Entradas del blog de interés

Precisión y calidad en fabricación de moldes

La fabricación de moldes es clave para producir piezas de plástico y exige un alto grado de precisión y fiabilidad, y materiales de calidad. En Meusburger encontrará una amplia gama de componentes y sistemas diseñados para la fabricación de moldes. Nuestra oferta está dirigida a profesionales y empresas que buscan productos técnicamente avanzados para diseñar procesos de producción eficientes y sin contratiempos.

Materiales de la mejor calidad

En el ámbito de la fabricación de moldes es imprescindible optar por componentes de primera que garanticen un mecanizado preciso y una larga vida útil. Ofrecemos un extenso abanico de elementos normalizados, como placas base, placas de cavidad, guías y sistemas de expulsión, especialmente adaptado para satisfacer las demandas del sector. Los materiales elegidos están pensados para soportar las cargas propias de la fabricación de moldes y son muy resistentes al desgaste y a la corrosión. Así se alarga la vida útil de los moldes y, al mismo tiempo, se dedica menos tiempo al mantenimiento.

Soluciones para diseños de moldes complejos

Una de las mayores dificultades a la hora de fabricar moldes es asegurarse de que los componentes encajen a la perfección, dada la complejidad de los diseños. Gracias a la notable compatibilidad de nuestros productos, puede integrarlos sin complicaciones en distintos diseños de moldes. Además, le proporcionamos datos técnicos detallados y modelos CAD con espacios de montaje, lo que permite una planificación y un diseño exactos. De este modo, se minimizan los errores de fabricación y aumenta la eficiencia de sus procesos de producción.

Disponibilidad garantizada y plazos de entrega breves

Quienes se dedican a la fabricación de moldes entienden bien la importancia de que los componentes estén siempre disponibles y de recibirlos cuanto antes. Con la red logística de Meusburger sus proyectos salen adelante dentro de los plazos previstos, gracias a unos procesos eficientes y a un amplio volumen de existencias. La combinación de experiencia técnica, productos de calidad y servicio al cliente convierte a Meusburger en el perfecto aliado para sus proyectos de moldes.

Explore nuestra gama y optimice la producción

Descubra ahora nuestra completa gama de componentes para fabricación de moldes y optimice el diseño con productos que satisfacen hasta las expectativas más ambiciosas. Disfrute de soluciones técnicas precisas y capaces de mejorar y hacer más sostenibles sus procesos de fabricación. Visite nuestra tienda digital y haga su pedido hoy mismo para garantizar una producción eficiente y de calidad.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.